SIMATIC HMI KP1500 Comfort, Comfort Panel, commande par touches, large écran TFT 15", 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP, 24Mo de mémoire de configuration, WEC 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP température ambiante jusqu'à 50 °C (jusqu'à 55 °C, avec restriction)
Numéro d'article |
6AV2124-1QC02-0AX1 |
Description d'article |
SIMATIC HMI KP1500 Comfort, Comfort Panel, commande par touches, large écran TFT 15", 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP, 24Mo de mémoire de configuration, WEC 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP température ambiante jusqu'à 50 °C (jusqu'à 55 °C, avec restriction)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Date de fin de vie du produit |
Produktabauslauf ab: 01.10.2024 |
Groupe de prix |
239 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.760 kg |
Dimension emballage |
52.00 x 66.00 x 22.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623407829 |
UPC |
804766523908 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.1N |
Groupe de produit |
3402 |
Famille de produit |
R141 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 30.08.2017 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|