SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6643-0CD01-1AX2
Product
Image similaire
À partir du 01.01.2015, la pièce neuve reçoit une blocage de livraison. La pièce de rechange reste librement accessible, Le prix peut être différent des pièces neuves. Plus d'informations sous SIMATIC ID de contribution actuel : 109486162 Pour toute question, les interlocuteurs habituels sont disponibles. SIMATIC MP 277 10" tactile MultiPanel avec mémoire rémanente écran TFT 10,4" 6Mo de mémoire de configuration configurable avec WinCC flexible 2008 Standard SP3 Mise à jour 5 WinCC Comfort V13 HSP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV6643-0CD01-1AX2
Description d'article À partir du 01.01.2015, la pièce neuve reçoit une blocage de livraison. La pièce de rechange reste librement accessible, Le prix peut être différent des pièces neuves. Plus d'informations sous SIMATIC ID de contribution actuel : 109486162 Pour toute question, les interlocuteurs habituels sont disponibles. SIMATIC MP 277 10" tactile MultiPanel avec mémoire rémanente écran TFT 10,4" 6Mo de mémoire de configuration configurable avec WinCC flexible 2008 Standard SP3 Mise à jour 5 WinCC Comfort V13 HSP
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2012
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5D002ENCU / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.232 kg
Dimension emballage 33.70 x 46.40 x 13.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515077664
UPC 887621822989
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) ST9.80
Groupe de produit 2347
Famille de produit R141
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27.06.2014
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;