**pièce de rechange** MICROMASTER 440 filtre de classe A intégré 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz couple constant 11kW surcharge 150% 60S, 200 % 3S couple quadratique 15kW 245x 185x 195 (HxlxP) degré de protection IP20 température ambiante -10+50°C sans AOP/BOP
Notes
Successeur SIOS ID 109746454
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6SE6440-2AD31-1CA1 |
Description d'article |
**pièce de rechange** MICROMASTER 440 filtre de classe A intégré 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz couple constant 11kW surcharge 150% 60S, 200 % 3S couple quadratique 15kW 245x 185x 195 (HxlxP) degré de protection IP20 température ambiante -10+50°C sans AOP/BOP
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2019 |
Notes |
Successeur SIOS ID 109746454
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
3A1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.700 kg |
Dimension emballage |
265.00 x 305.00 x 210.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169450539 |
UPC |
783087635890 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
DA51-E |
Groupe de produit |
9848 |
Famille de produit |
R2S3 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|