pack de démarrage MV530 S entièrement compris dans le pack: ; SIMATIC MV530 S lecteur complet résolution 800 x 600 pixels ; étendue[mm] : 30..250 ; les éléments montés sont : objectif avec filtre vert ; lampe annulaire intégrée vert multi ; museau protecteur ; câble Ethernet 2x2 M12/RJ45 3 m, plaque de montage ; câble Power-IO-DATA 10m ; plaque de montage ; étendue de la livraison : 6GF3530-0CD10 ; 6GF3440-8CA ; 6GF3500-8BA21 ; 6XV1871-5TH30 1 pack par client au maximum
Numéro d'article |
6GF3500-2AP03 |
Description d'article |
pack de démarrage MV530 S entièrement compris dans le pack: ; SIMATIC MV530 S lecteur complet résolution 800 x 600 pixels ; étendue[mm] : 30..250 ; les éléments montés sont : objectif avec filtre vert ; lampe annulaire intégrée vert multi ; museau protecteur ; câble Ethernet 2x2 M12/RJ45 3 m, plaque de montage ; câble Power-IO-DATA 10m ; plaque de montage ; étendue de la livraison : 6GF3530-0CD10 ; 6GF3440-8CA ; 6GF3500-8BA21 ; 6XV1871-5TH30 1 pack par client au maximum
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5TP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.935 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106026875 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84719000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
X03Q |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|