SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=125Nm (100K) NN=1500U/min, PN=19,60kW wassergekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch klassisch (1FT6/1FK7 kompatibel) Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber Single-Turn 24 Bit mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AS24DQI) glatte Welle, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP65
| Artikelnummer |
1FT7108-5WB71-1BH1 |
| Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=125Nm (100K) NN=1500U/min, PN=19,60kW wassergekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch klassisch (1FT6/1FK7 kompatibel) Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber Single-Turn 24 Bit mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AS24DQI) glatte Welle, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP65
|
| Produktfamilie |
Servomotoren 1FT7 für SINAMICS S120 |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
762 |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
------71 |
| Exportkennzeichen |
ECCN : N_CNDU / AL : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
73,203 kg |
| Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
Nicht verfügbar |
| UPC |
804766153853 |
| Statistische Warennummer |
85015230 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
| Fabrikategruppe |
9693 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2018 |
| Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-02-24-01 |
| eClass |
14 |
27-02-24-01 |
| eClass |
6 |
27-02-24-01 |
| eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
| eClass |
8 |
27-02-24-01 |
| eClass |
9 |
27-02-24-01 |
| eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
| ETIM |
10 |
EC001851 |
| ETIM |
7 |
EC001851 |
| ETIM |
8 |
EC001851 |
| ETIM |
9 |
EC001851 |
| UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|