Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V Rahmenklemme bis 70mm2
| Artikelnummer |
3NJ4103-3BR02 |
| Artikelbeschreibung |
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V Rahmenklemme bis 70mm2
|
| Produktfamilie |
3-polig schaltbar |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
14M |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
-43----- |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
1,121 kg |
| Verpackungsmaße |
150,00 x 440,00 x 55,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4011209652323 |
| UPC |
Nicht verfügbar |
| Statistische Warennummer |
85369095 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
| Fabrikategruppe |
5852 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2005 |
| Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-37-14-02 |
| eClass |
14 |
27-37-14-02 |
| eClass |
6 |
27-37-14-02 |
| eClass |
7.1 |
27-37-14-02 |
| eClass |
8 |
27-37-14-02 |
| eClass |
9 |
27-37-14-02 |
| eClass |
9.1 |
27-37-14-02 |
| ETIM |
10 |
EC001046 |
| ETIM |
7 |
EC001046 |
| ETIM |
8 |
EC001046 |
| ETIM |
9 |
EC001046 |
|
|
|
|