Leistungsschütz, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 S, DC 24 V 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RT2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RT2015-1BB41<<
Notes
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Der Nachfolger ist 3RT2015-1BB41
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
| Artikelnummer |
3RT1015-1BB41 |
| Artikelbeschreibung |
Leistungsschütz, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 S, DC 24 V 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RT2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RT2015-1BB41<<
|
| Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
| Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
| Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 30.09.2021 |
| Notes |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Der Nachfolger ist 3RT2015-1BB41
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
| Preisgruppe |
41B |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
LDP----- |
| Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,265 kg |
| Verpackungsmaße |
50,00 x 63,50 x 77,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4011209272545 |
| UPC |
754554410166 |
| Statistische Warennummer |
85364900 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3703 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|