Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Formstoffgehäuse seitliche und stirnseitige Schleichschaltglieder 1S+2Ö, 3 x (M20 x 1,5) Auszugskraft 5 N Lieferung ohne Betätiger
| Artikelnummer |
3SE2243-0XX40 |
| Artikelbeschreibung |
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Formstoffgehäuse seitliche und stirnseitige Schleichschaltglieder 1S+2Ö, 3 x (M20 x 1,5) Auszugskraft 5 N Lieferung ohne Betätiger
|
| Produktfamilie |
Gehäusebreite 52 mm |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
41K |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
LC------ |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,147 kg |
| Verpackungsmaße |
66,00 x 108,00 x 45,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4011209536746 |
| UPC |
754554849782 |
| Statistische Warennummer |
85365080 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3750 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-27-06-01 |
| eClass |
14 |
27-27-06-01 |
| eClass |
6 |
27-27-06-01 |
| eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
| eClass |
8 |
27-27-06-01 |
| eClass |
9 |
27-27-06-01 |
| eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
| ETIM |
10 |
EC000030 |
| ETIM |
7 |
EC000030 |
| ETIM |
8 |
EC000030 |
| ETIM |
9 |
EC000030 |
| IDEA |
4 |
5202 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|