Schaltmagnet, rechteckig klein 26 x 36 mm für Magnetschalter 3SE66..-3CA0. Lage: wird zum Schaltelement um 90° versetzt befestigt
| Artikelnummer |
3SE6724-3CA |
| Artikelbeschreibung |
Schaltmagnet, rechteckig klein 26 x 36 mm für Magnetschalter 3SE66..-3CA0. Lage: wird zum Schaltelement um 90° versetzt befestigt
|
| Produktfamilie |
Magnetschalter 3SE66, 3SE67 |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
41K |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,031 kg |
| Verpackungsmaße |
50,00 x 77,00 x 22,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4047621001487 |
| UPC |
804766058523 |
| Statistische Warennummer |
85051990 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3750 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-27-06-01 |
| eClass |
14 |
27-27-06-01 |
| eClass |
6 |
27-27-06-01 |
| eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
| eClass |
8 |
27-27-06-01 |
| eClass |
9 |
27-27-06-01 |
| eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
| ETIM |
10 |
EC000030 |
| ETIM |
7 |
EC000030 |
| ETIM |
8 |
EC000030 |
| ETIM |
9 |
EC000030 |
| IDEA |
4 |
5202 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|