SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MByte
| Artikelnummer |
6ES7954-8LL04-0AA0 |
| Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MByte
|
| Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
212 |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,017 kg |
| Verpackungsmaße |
9,20 x 11,50 x 0,32 |
| Verpackungsmaße Einheit |
CM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4047623411987 |
| UPC |
195125432468 |
| Statistische Warennummer |
85235110 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
ST72 |
| Fabrikategruppe |
4507 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.02.2023 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-24-22-12 |
| eClass |
14 |
27-24-22-12 |
| eClass |
6 |
27-24-22-12 |
| eClass |
7.1 |
27-24-22-12 |
| eClass |
8 |
27-24-22-12 |
| eClass |
9 |
27-24-22-12 |
| eClass |
9.1 |
27-24-22-12 |
| ETIM |
10 |
EC000192 |
| ETIM |
7 |
EC000192 |
| ETIM |
8 |
EC000192 |
| ETIM |
9 |
EC000192 |
|
|
|
|