Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5, for Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=9,7mm Länge (m)=5m Version mit geradem Stecker Mot
| Artikelnummer |
6FX3002-5CL12-1AF0 |
| Artikelbeschreibung |
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5, for Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=9,7mm Länge (m)=5m Version mit geradem Stecker Mot
|
| Produktfamilie |
Konfektionierte Leistungsleitungen für SINAMICS V90 |
| Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
| Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2025 |
| Preisgruppe |
DMS |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Metallfaktor |
--3----- |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
22 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
1,020 kg |
| Verpackungsmaße |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4042948696620 |
| UPC |
804766830006 |
| Statistische Warennummer |
85444290 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
| Fabrikategruppe |
4R03 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
| Ursprungsland |
China |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.08.2016 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-14-03-36 |
| eClass |
14 |
27-14-03-36 |
| eClass |
6 |
27-06-23-02 |
| eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
| eClass |
8 |
27-06-23-02 |
| eClass |
9 |
27-06-23-02 |
| eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
| ETIM |
10 |
EC000839 |
| ETIM |
7 |
EC000839 |
| ETIM |
8 |
EC000839 |
| ETIM |
9 |
EC000839 |
|
|
|
|