25.01.2026 21:36:18
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GT2600-0AB10
Product
Transponder MDS D160 für RF200/RF300 ISO/MOBY D hitzefest bis +175° ISO 15693 Chip Typ, NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher; 16x 3 mm (DxH); Mindestbestellmenge 100 Stück
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Verfügbar?

Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2600-0AB10
Artikelbeschreibung Transponder MDS D160 für RF200/RF300 ISO/MOBY D hitzefest bis +175° ISO 15693 Chip Typ, NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher; 16x 3 mm (DxH); Mindestbestellmenge 100 Stück
Produktfamilie MDS D160
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57T
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße 54,00 x 86,00 x 0,30
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 100
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209681255
UPC 040892693959
Statistische Warennummer 85235200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4096
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Malaysia
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 10 EC002996
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
;