19.01.2026 10:12:39
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
S55499-D205
Product
GLB341.9E - Elektromotorischer Drehantrieb ohne Federrücklauf für Kugelhähne, AC 230 V, 2-Punkt/3-Punkt, 10 Nm, 150 s
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Verfügbar?

Produktdatenblatt (PDF) Download
Produkt
Artikelnummer S55499-D205
Artikelbeschreibung GLB341.9E - Elektromotorischer Drehantrieb ohne Federrücklauf für Kugelhähne, AC 230 V, 2-Punkt/3-Punkt, 10 Nm, 150 s
Produktfamilie Kombinierbare Stellantriebe zu VAI61..
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,642 kg
Verpackungsmaße 17,00 x 20,00 x 10,00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914105875
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85011099
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBC0
Geschäftsbereichskennzahl H5CC
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.06.2023
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;