SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7134-6PA21-0BU0
Product
SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter RC ST, for Rogowski coils or current/voltage transformer 333 mV, suitable for BU type U0, channel diagnostics
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7134-6PA21-0BU0
descrição do produto SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter RC ST, for Rogowski coils or current/voltage transformer 333 mV, suitable for BU type U0, channel diagnostics
dados da familia do produto Analog input modules
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS14 / 255
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,043 Kg
dimensão embalagem 6,50 x 7,70 x 2,30
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047623411765
UPC 195125398986
código pautal 85389091
Catálogo ST76
PCK 4520
Group Code R151
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.07.2021
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-26-01
eClass 14 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
ETIM 9 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;