SIMATIC STEP 7 Basic V18, floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable on Windows 10; Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022; for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD + 1x USB)
Notes
referência do produto |
6ES7822-0AA08-0YA5 |
descrição do produto |
SIMATIC STEP 7 Basic V18, floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable on Windows 10; Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022; for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels - - content: set (4x DVD + 1x USB)
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 16.02.2024 |
Notes |
|
Successor |
6ES7822-0AA23-0YA5 |
descrição do sucessor |
SIMATIC STEP 7 Basic V19, floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for configuration of SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; - - for system requirements specification, see www.siemens.com/compatool |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
2AP / 2AP |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
5 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,225 Kg |
dimensão embalagem |
18,90 x 26,90 x 3,40 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4025515740445 |
UPC |
195125368712 |
código pautal |
85234910 |
Catálogo |
ST79-SW |
PCK |
4A6F |
Group Code |
R134 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|