SIMATIC RTU3041C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; integriertes Modem f. LTE-M/NB-IoT; GPS; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokoll; onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP-Client; Ethernet-Port, Konfiguration / Diagnose über Webserver, Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail, SD-Kartenschacht, Länderzulassungen beachten!
Artikelnummer |
6NH3112-4BB00-0XX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RTU3041C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; integriertes Modem f. LTE-M/NB-IoT; GPS; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokoll; onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP-Client; Ethernet-Port, Konfiguration / Diagnose über Webserver, Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail, SD-Kartenschacht, Länderzulassungen beachten!
|
Produktfamilie |
SIMATIC RTU3000C |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5T1 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : 5A002A2A / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,370 kg |
Produktmaße (B x L x H) |
Nicht verfügbar |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622753538 |
UPC |
195125040427 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2454 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
6 |
EC001423 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|