VMP47.10-1 - Dreiwegventil mit Bypass, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs 1
| Artikelnummer |
VMP47.10-1 | BPZ:VMP47.10-1 |
| Artikelbeschreibung |
VMP47.10-1 - Dreiwegventil mit Bypass, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs 1
|
| Produktfamilie |
VMP47.. - Dreiwegventile mit Bypass, PN16 |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
|
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,404 kg |
| Verpackungsmaße |
7,50 x 12,10 x 4,20 |
| Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
7612914016515 |
| UPC |
Nicht verfügbar |
| Statistische Warennummer |
84818059 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
| Fabrikategruppe |
QBC4 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.02.2019 |
| Produktklasse |
Nicht verfügbar |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|