PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher.
Αριθμός Είδους (Εμφανιζόμενος Αριθμός Αγοράς) |
6GK1571-0BA00-0AA0 |
Περιγραφή Προϊόντος |
PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher.
|
Product family |
PC adapter USB A2 |
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PLM) |
PM300:Ενεργό Προϊόν |
Ομάδα Τιμών |
|
Τιμή Λίστας |
Εμφάνιση τιμών
|
Τιμή Πελάτη |
Εμφάνιση τιμών
|
Συντελεστής Μετάλλων |
None |
Κανονισμοί Ελέγχου Εξαγωγών |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Χρόνος παράδοσης |
1 Ημέρα / Ημέρες |
Καθαρό Βάρος (kg) |
0,480 Kg |
Διαστάσεις Συσκευασίας |
58,00 x 105,00 x 26,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Μονάδα Ποσότητας |
1 Τεμ |
Ποσότητα Συσκευασίας |
1 |
EAN |
4019169280860 |
UPC |
887621208769 |
Κωδικός Συνδιασμένης Ονοματολογίας |
85176200 |
LKZ_FDB/Κωδικός καταλόγου |
IK |
Ομάδα Προϊόντων |
2444 |
Group Code |
R322 |
Χώρα προέλευσης |
Γερμανία |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Το προϊόν τηρεί την RoHs |
Κλάση προϊόντος |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Κατηγορία Υποχρέωσης για παραλαβή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση |
- |
REACH Art. 33 Duty of Information |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Blei
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Έκδοση
|
Ταξινόμηση
|
eClass |
12 |
19-17-01-01 |
eClass |
14 |
19-17-01-01 |
eClass |
6 |
19-17-01-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-01 |
eClass |
8 |
19-17-01-01 |
eClass |
9 |
19-17-01-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-01 |
ETIM |
7 |
EC000515 |
ETIM |
8 |
EC000515 |
ETIM |
9 |
EC000515 |
IDEA |
4 |
6460 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-04 |
|
|
|
|