SITRANS FM MAG 5100 W Electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 1200 (1/2" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water abstraction, water & wastewater treatment, water distribution networks, custody transfer metering. . DN50, 2 Inch EN 1092-1, PN 16 Carbon steel ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Liner Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276 incl. grounding electrodes MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With display, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
Αριθμός Είδους (Εμφανιζόμενος Αριθμός Αγοράς) |
7ME6520-2YC13-2KA1 |
Περιγραφή Προϊόντος |
SITRANS FM MAG 5100 W Electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 1200 (1/2" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water abstraction, water & wastewater treatment, water distribution networks, custody transfer metering. . DN50, 2 Inch EN 1092-1, PN 16 Carbon steel ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Liner Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276 incl. grounding electrodes MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With display, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
|
Product family |
SITRANS FM MAG 5100 W |
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PLM) |
PM300:Ενεργό Προϊόν |
Ομάδα Τιμών |
|
Τιμή Λίστας |
Εμφάνιση τιμών
|
Τιμή Πελάτη |
Εμφάνιση τιμών
|
Συντελεστής Μετάλλων |
None |
Κανονισμοί Ελέγχου Εξαγωγών |
ECCN : N / AL : N |
Χρόνος παράδοσης |
10 Ημέρα / Ημέρες |
Καθαρό Βάρος (kg) |
10,100 Kg |
Package size unit of measure |
Μη διαθέσιμο |
Μονάδα Ποσότητας |
1 Τεμ |
Ποσότητα Συσκευασίας |
1 |
EAN |
4047623604341 |
UPC |
Μη διαθέσιμο |
Κωδικός Συνδιασμένης Ονοματολογίας |
90261021 |
LKZ_FDB/Κωδικός καταλόγου |
FI01-3 |
Ομάδα Προϊόντων |
4835 |
Group Code |
R3P3 |
Χώρα προέλευσης |
Γαλλία |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Σε συμμόρφωση με RoHs από: 20.07.2017 |
Κλάση προϊόντος |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Κατηγορία Υποχρέωσης για παραλαβή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση |
Όχι |
REACH Art. 33 Duty of Information |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Έκδοση
|
Ταξινόμηση
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|