SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.1 kW; NN=3000 rpm M0=0.32 Nm; MN=0.32 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
Article Number (Market Facing Number) |
1FL6024-2AF21-1LA1 |
Product Description |
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.1 kW; NN=3000 rpm M0=0.32 Nm; MN=0.32 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Headquarter Price Group |
DMS |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
------71 |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
5 Jours |
Net Weight (kg) |
0.600 Kg |
Packaging Dimension |
182.00 x 316.00 x 170.00 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4042948692400 |
UPC |
195125361447 |
Commodity Code |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Product Group |
3585 |
Group Code |
R220 |
Country of origin |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 08.01.2016 |
Product class |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|