SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 128 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
Notes
Article Number (Market Facing Number) |
6ES7315-2EG10-0AB0 |
Product Description |
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 128 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
|
Product family |
Not available |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM500:Discontinued Product or end of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produit en fin de vie depuis : |
Notes |
|
Successor |
6ES7315-2EH14-0AB0 |
Successor Description |
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Central processing unit with 384 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required |
Headquarter Price Group |
2AP |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
1 Jours |
Net Weight (kg) |
0.518 Kg |
Packaging Dimension |
13.10 x 15.40 x 8.80 |
Package size unit of measure |
CM |
Quantity Unit |
0 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4025515071082 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Product Group |
4302 |
Group Code |
R111 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Product class |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP number |
|
|
Not available |
|
|
|