- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Comunicación industrial
- Aparatos de maniobra
- Contactores y combinaciones de contactores
- Contactores de potencia para maniobra de motores
- Combinaciones para inversión
- Combinaciones estrella-triángulo
- Contactores para aplicaciones especiales
- Contactores auxiliares
- Contactores auxiliares SIRIUS 3RH2, 4 y 8 polos
- Contactores auxiliares 3TH4, 8 y 10 polos
- Relés de interfaz
- Convertidores de aislamiento galvánico SIRIUS 3RS70
- Accesorios y repuestos
- Arrancadores suaves y aparellaje estático
- Aparatos de protección
- Derivaciones a motor y arrancadores de motor
- Aparatos de vigilancia y mando
- Funciones de seguridad
- Interruptores de posición y de seguridad
- Aparatos de mando y señalización
- Parametrización, configuración y visualización para SIRIUS
- Fuentes de alimentación SITOP
 - Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
- Transformadores
- Filtros
- Bobinas
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
contactor relay, 4 NO + 4 NC, 240 V AC, 50/60 Hz, with varistor plugged on, screw terminal, frame size S00, removable auxiliary switch, basic device: 2 NO + 2 NC auxiliary switch: 2 NO + 2 NC
Article Number (Market Facing Number) |
3RH2344-1CU00-0KA0 |
Product Description |
contactor relay, 4 NO + 4 NC, 240 V AC, 50/60 Hz, with varistor plugged on, screw terminal, frame size S00, removable auxiliary switch, basic device: 2 NO + 2 NC auxiliary switch: 2 NO + 2 NC
|
Product family |
SIRIUS 3RH2 contactor relays, 4- and 8-pole |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Price Group / Headquarter Price Group |
16A / 41A |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
LBO----- |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Standard lead time ex-works |
5 Day/Days |
Net Weight (kg) |
0,287 Kg |
Packaging Dimension |
50,00 x 61,50 x 120,50 |
Package size unit of measure |
MM |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
4011209930834 |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Product Group |
5331 |
Group Code |
R711 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
sinds: 01-07-06 |
Product class |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Categorie voor terugname electronische materialen na gebruik |
Yes |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
1a92d622-9ffe-4a96-9158-be37776e72da |
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-10-01 |
eClass |
14 |
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|