SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=5Nm (100K) NN=3000U/min, PN=1,35kW selbstgekühlt, Bauform IMB 5 zurückgesetzter Flansch Leistungsstecker drehbar Encoder AM24DQI glatte Welle, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP65 S34: Riemenscheibe aus Stahl X01: Anstrich in RAL9005 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild Kundenspez. Motor gemaess AGT-866958
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FT7044-5AF70-1CH1-Z S34+X01+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=5Nm (100K) NN=3000U/min, PN=1,35kW selbstgekühlt, Bauform IMB 5 zurückgesetzter Flansch Leistungsstecker drehbar Encoder AM24DQI glatte Welle, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP65 S34: Riemenscheibe aus Stahl X01: Anstrich in RAL9005 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild Kundenspez. Motor gemaess AGT-866958
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
762 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,900 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
Fabrikategruppe |
9693 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|