SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder
Artikelnummer |
3NW7162 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder
|
Produktfamilie |
Zylindersicherungseinsätze und Zylindersicherungshalter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13K |
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
L-P----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,470 kg |
Verpackungsmaße |
110,00 x 125,00 x 85,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869253282 |
UPC |
754554927497 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5539 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Slowenien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-21-21 |
eClass |
1400 |
27-14-21-21 |
eClass |
710 |
27-14-21-21 |
eClass |
800 |
27-14-21-21 |
eClass |
900 |
27-14-21-21 |
eClass |
910 |
27-14-21-21 |
ETIM |
700 |
EC002705 |
ETIM |
800 |
EC002705 |
ETIM |
900 |
EC002705 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|