Kondensatorschütz, AC-6b 20 kVAr, / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0
Artikelnummer |
3RT2626-1BB45 |
Artikelbeschreibung |
Kondensatorschütz, AC-6b 20 kVAr, / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0
|
Produktfamilie |
Schütze SIRIUS 3RT26 für kapazitive Lasten (AC-6b), 3-polig |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
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
LBP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,720 kg |
Verpackungsmaße |
146,00 x 55,00 x 174,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209948334 |
UPC |
804766160349 |
Statistische Warennummer |
85364190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5336 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-10-06 |
eClass |
1400 |
27-37-10-06 |
eClass |
600 |
27-37-10-06 |
eClass |
710 |
27-37-10-06 |
eClass |
800 |
27-37-10-06 |
eClass |
900 |
27-37-10-06 |
eClass |
910 |
27-37-10-06 |
ETIM |
700 |
EC001079 |
ETIM |
800 |
EC001079 |
ETIM |
900 |
EC001079 |
IDEA |
400 |
4764 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|