Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, flach tastend, Z=100-fach verpackt
Artikelnummer |
3SU1050-0AB20-0AA0-Z X90 |
Artikelbeschreibung |
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, flach tastend, Z=100-fach verpackt
|
Produktfamilie |
Betätiger und Melder, 22 mm, Metall, hochglanz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,041 kg |
Verpackungsmaße |
30,00 x 30,00 x 25,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
100 |
EAN |
4047621051239 |
UPC |
804766620201 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-12-10 |
eClass |
1400 |
27-37-12-10 |
eClass |
600 |
27-37-12-10 |
eClass |
710 |
27-37-12-10 |
eClass |
800 |
27-37-12-10 |
eClass |
900 |
27-37-12-10 |
eClass |
910 |
27-37-12-10 |
ETIM |
700 |
EC000221 |
ETIM |
800 |
EC000221 |
ETIM |
900 |
EC000221 |
IDEA |
400 |
5246 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|