Leistungsschalter 3VA6 UL Rahmen 1200 Ausschaltvermögen Kategorie C 100 kA bei 480 V dreipolig, Leitungsschutz ETU360, LSIG, In=1000 A 100% eingestuft, Überlastschutz Ir=400 A - 1000 A Kurzschlussschutz Isd=1,5-10x In, Ii=1,5-12x In ohne Anschluss
Artikelnummer |
3VA6710-7HQ31-2AA0 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter 3VA6 UL Rahmen 1200 Ausschaltvermögen Kategorie C 100 kA bei 480 V dreipolig, Leitungsschutz ETU360, LSIG, In=1000 A 100% eingestuft, Überlastschutz Ir=400 A - 1000 A Kurzschlussschutz Isd=1,5-10x In, Ii=1,5-12x In ohne Anschluss
|
Produktfamilie |
Kompaktleistungsschalter 3VA bis 2000 A, UL / IEC |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,133 kg |
Verpackungsmaße |
333,00 x 172,00 x 52,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869603971 |
UPC |
195125332331 |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5383 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-04-09 |
eClass |
1400 |
27-37-04-09 |
eClass |
600 |
27-37-04-09 |
eClass |
710 |
27-37-04-09 |
eClass |
800 |
27-37-04-09 |
eClass |
900 |
27-37-04-09 |
eClass |
910 |
27-37-04-09 |
ETIM |
700 |
EC000228 |
ETIM |
800 |
EC000228 |
ETIM |
900 |
EC000228 |
IDEA |
400 |
4850 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|