SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional; Floating-License für einen User, Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,it, fr,sp,cn) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V16 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 / 2019 - 64 Bit Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Hinweis
Artikelnummer |
3ZS1322-6CC14-0YA5 |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional; Floating-License für einen User, Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,it, fr,sp,cn) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V16 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 / 2019 - 64 Bit Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.04.2024 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3ZS1322-6CC17-0YA5 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIRIUS SIMOCODE ES V19 Professional; Floating-License für einen User, Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,zh enthalten, fr,sp,it als Download) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V19 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022 |
Preisgruppe |
42J |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,233 kg |
Verpackungsmaße |
184,00 x 266,00 x 32,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622819128 |
UPC |
195125038806 |
Statistische Warennummer |
85234920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5836 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|