5SV8200-6KK
Product
Abbildung ähnlich
Differenzstrom- Überwachungsgerät Digital 4-Kanal, Typ A IDN 0,03A 30A 0,02 10 Sek. (INS, SEL)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5SV8200-6KK
Artikelbeschreibung Differenzstrom- Überwachungsgerät Digital 4-Kanal, Typ A IDN 0,03A 30A 0,02 10 Sek. (INS, SEL)
Produktfamilie SENTRON Differenzstrom-Überwachungsgeräte 5SV8
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-A-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,294 kg
Verpackungsmaße 94,00 x 92,00 x 57,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869397634
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90303370
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5509
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Spain
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2008
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-18-09
eClass 14 27-37-18-09
eClass 6 27-37-18-09
eClass 7.1 27-37-18-09
eClass 8 27-37-18-09
eClass 9 27-37-18-09
eClass 9.1 27-37-18-09
ETIM 7 EC001445
ETIM 8 EC001445
ETIM 9 EC001445
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;