SIPLUS S7-1200 SM 1232 based on 6ES7232-4HD32-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 Bit Aufloesung, oder 0-20mA, 13 Bit Aufloesung
Artikelnummer |
6AG1232-4HD32-2XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 SM 1232 based on 6ES7232-4HD32-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 Bit Aufloesung, oder 0-20mA, 13 Bit Aufloesung
|
Produktfamilie |
SIPLUS Analogausgabe SM 1232 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,179 kg |
Verpackungsmaße |
8,80 x 10,50 x 6,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618051327 |
UPC |
804766026430 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.03.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-01 |
eClass |
1400 |
27-24-22-01 |
eClass |
600 |
27-24-22-01 |
eClass |
710 |
27-24-22-01 |
eClass |
800 |
27-24-22-01 |
eClass |
900 |
27-24-22-01 |
eClass |
910 |
27-24-22-01 |
ETIM |
700 |
EC001420 |
ETIM |
800 |
EC001420 |
ETIM |
900 |
EC001420 |
IDEA |
400 |
3562 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|