SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6AV6355-1AA47-7FA2
Product
Abbildung ähnlich
WinCC OA V3.19, IPC Package 2048. WinCC OA Server Lizenz für SIMATIC IPCs (1xx, 2xx und IOT2050 Serie unterstützt) mit max. 2.048 PowerTags, inklusive 1 UI, Dist Option, 3 WinCC OA Treiber nach Wahl, OPC / OPC UA Server, RDB und NGA Standard Option. Dieses Paket ist nicht erweiterbar. (Einschränkungen laut WinCC OA Dokumentation). - - E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6355-1AA47-7FA2
Artikelbeschreibung WinCC OA V3.19, IPC Package 2048. WinCC OA Server Lizenz für SIMATIC IPCs (1xx, 2xx und IOT2050 Serie unterstützt) mit max. 2.048 PowerTags, inklusive 1 UI, Dist Option, 3 WinCC OA Treiber nach Wahl, OPC / OPC UA Server, RDB und NGA Standard Option. Dieses Paket ist nicht erweiterbar. (Einschränkungen laut WinCC OA Dokumentation). - - E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Produktfamilie WinCC Open Architecture IPC Packages
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 294
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125379862
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe 9377
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-02
eClass 1400 27-24-25-02
eClass 600 27-24-25-02
eClass 710 27-24-25-02
eClass 800 27-24-25-02
eClass 900 27-24-25-02
eClass 910 27-24-25-02
ETIM 700 EC001416
ETIM 800 EC001416
ETIM 900 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;