SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6BQ3201-2CC42-0AB0
Product
Abbildung ähnlich
SIT:10064 SIMATIC IT 200000 credits, License Key Download, Lizenz Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6BQ3201-2CC42-0AB0
Artikelbeschreibung SIT:10064 SIMATIC IT 200000 credits, License Key Download, Lizenz Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 290
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622345726
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STMES
Fabrikategruppe 4401
Geschäftsbereichskennzahl P610
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-90
eClass 14 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;