6EP5406-5AA00
Product
Klemmleistenumsetzer von 50poligem IDC-Stecker auf Schraubklemmen fuer 1 zu 1 Anschluss O. LED
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP5406-5AA00
Artikelbeschreibung Klemmleistenumsetzer von 50poligem IDC-Stecker auf Schraubklemmen fuer 1 zu 1 Anschluss O. LED
Produktfamilie Klemmenleistenumsetzer
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 592
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,160 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948512715
UPC 662643035568
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-CD2
Fabrikategruppe 9394
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-06-92
eClass 14 19-20-06-92
eClass 6 27-36-02-92
eClass 7.1 27-36-02-92
eClass 8 27-36-02-92
eClass 9 19-20-06-92
eClass 9.1 19-20-06-92
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;