10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: gelb 48 Beschriftungsstreifen/bogen für Peripheriemodule und 3 Beschriftungsstreifen/bogen für Interfacemodule Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit
Artikelnummer |
6ES7193-7BB00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: gelb 48 Beschriftungsstreifen/bogen für Peripheriemodule und 3 Beschriftungsstreifen/bogen für Interfacemodule Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
287 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,232 kg |
Verpackungsmaße |
21,50 x 29,80 x 0,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
10 |
EAN |
4019169131865 |
UPC |
887621773144 |
Statistische Warennummer |
39269097 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
2459 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.07.2010 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-92 |
eClass |
14 |
27-24-26-92 |
eClass |
6 |
27-24-26-92 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-92 |
eClass |
8 |
27-24-26-92 |
eClass |
9 |
27-24-26-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|