SIMATIC DP, Verschlusskappen M12 mit Innengewinde, zum Schutz der PROFIBUS- Schnittstelle X01/DP1 bei ET200PRO IM154-8 PN/DP CPU, 5 Stück je Verpackungseinheit
Artikelnummer |
6ES7194-4JD60-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC DP, Verschlusskappen M12 mit Innengewinde, zum Schutz der PROFIBUS- Schnittstelle X01/DP1 bei ET200PRO IM154-8 PN/DP CPU, 5 Stück je Verpackungseinheit
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
250 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,017 kg |
Verpackungsmaße |
6,50 x 9,80 x 2,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
5 |
EAN |
4025515074762 |
UPC |
662643226300 |
Statistische Warennummer |
39269097 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
4057 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.03.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-92 |
eClass |
14 |
27-24-26-92 |
eClass |
6 |
27-24-26-92 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-92 |
eClass |
8 |
27-24-26-92 |
eClass |
9 |
27-24-26-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|