SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package OS Server von V8.X auf V9.1 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7652-5BX68-0YE0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package OS Server von V8.X auf V9.1 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
|
Produktfamilie |
Upgrades für Operator System inkl. OpenPCS 7 sowie Web Option für OS |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7652-5BX78-0YE0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package OS Server von V9.x auf V10.0 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB |
Preisgruppe |
281 |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,145 kg |
Verpackungsmaße |
19,30 x 24,20 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125163126 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4211 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|