SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6FC8530-0AC03-0EA0
Product
Abbildung ähnlich
Konfiguration der AMC Software am Server und Download auf eine Maschine.Konfiguration d. Stan- dardschnittstelle, Test der Ma- schinensignale und d. Funktio- nalität. Abnahme u.Freigabe mit d.Kunden.Vorbedingung:Wenn lt. DigitalizationCheck d.Standard- funktionalität AMC ausreicht und es sich um eine Neuinstal- lation handelt muss dieser Ser- vice für jede Maschine bestellt werden-immer in Kombination mit Serverinstallation 6FC8530-0SS00-0EA0 und Maschineninstallation 6FC8530-0AS00-0EA0. Im Preis sind die Kosten für die Reise und Reisezeit nicht enthalten.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FC8530-0AC03-0EA0
Artikelbeschreibung Konfiguration der AMC Software am Server und Download auf eine Maschine.Konfiguration d. Stan- dardschnittstelle, Test der Ma- schinensignale und d. Funktio- nalität. Abnahme u.Freigabe mit d.Kunden.Vorbedingung:Wenn lt. DigitalizationCheck d.Standard- funktionalität AMC ausreicht und es sich um eine Neuinstal- lation handelt muss dieser Ser- vice für jede Maschine bestellt werden-immer in Kombination mit Serverinstallation 6FC8530-0SS00-0EA0 und Maschineninstallation 6FC8530-0AS00-0EA0. Im Preis sind die Kosten für die Reise und Reisezeit nicht enthalten.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.10.2024
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I999IR / ECCN : EAR99T
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 4R21
Geschäftsbereichskennzahl R2SD
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-21-90
eClass 14 27-24-21-90
eClass 6 27-24-21-90
eClass 7.1 27-24-21-90
eClass 8 27-24-21-90
eClass 9 27-24-21-90
eClass 9.1 27-24-21-90
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;