Leistungsstecker, Einspeisung für dezentrale SINAMICS-Antriebe Typ: Q4/2 axialer Steckverbinder 5x Steckverbinderkontakte für 6 mm2 zulässiger Kabeldurchmesser: 9 - 14,5 mm
Artikelnummer |
6FX2003-0HP40 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsstecker, Einspeisung für dezentrale SINAMICS-Antriebe Typ: Q4/2 axialer Steckverbinder 5x Steckverbinderkontakte für 6 mm2 zulässiger Kabeldurchmesser: 9 - 14,5 mm
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
368 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
75 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,090 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ1 |
Fabrikategruppe |
X022 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-90-90 |
eClass |
14 |
27-06-90-90 |
eClass |
6 |
27-06-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-90-90 |
eClass |
8 |
27-06-90-90 |
eClass |
9 |
27-06-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-90-90 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
|
|
|
|