duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200, MOTION-CONNECT 350 Länge(m)=7 m Dmax Leistung=7,5 mm Dmax Geber=7.0 mm ohne Bremse, Antriebsseite Ausgang 1 Millionen Biegezyklen
Artikelnummer |
6FX3502-7CD01-1AH0 |
Artikelbeschreibung |
duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200, MOTION-CONNECT 350 Länge(m)=7 m Dmax Leistung=7,5 mm Dmax Geber=7.0 mm ohne Bremse, Antriebsseite Ausgang 1 Millionen Biegezyklen
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
372 |
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
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,277 kg |
Verpackungsmaße |
350,00 x 350,00 x 20,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106446048 |
UPC |
195125482517 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS S200 |
Fabrikategruppe |
X0JF |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.06.2023 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
|
|
|
|