Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX8002-2CT31 (Geber Spannungssignal) BASISLTG.6FX8002-2CA31-.... geringere BIEGERADIEN Dmax=9.9mm, Länge (m)=5.3
Artikelnummer |
6FX8002-2CT31-1AF3 |
Artikelbeschreibung |
Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX8002-2CT31 (Geber Spannungssignal) BASISLTG.6FX8002-2CA31-.... geringere BIEGERADIEN Dmax=9.9mm, Länge (m)=5.3
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
764 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,210 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ-M |
Fabrikategruppe |
9300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.12.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-06-18-01 |
eClass |
1400 |
27-06-18-01 |
eClass |
600 |
27-06-18-01 |
eClass |
710 |
27-06-18-01 |
eClass |
800 |
27-06-18-01 |
eClass |
900 |
27-06-18-01 |
eClass |
910 |
27-06-18-01 |
ETIM |
700 |
EC003249 |
ETIM |
800 |
EC003249 |
ETIM |
900 |
EC003249 |
IDEA |
400 |
1722 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|