PowerIO-DATA-Kabel MV500 UL 30m für MV500-Geräte (MLFB: UL zertifiziertes Kabel schleppkettenfähig !!! 8 Adern: KEIN RS232/485 !!! geeignet für: 6GF3530-0CD10,...- 0GE10, 6GF3540-0CD10,...- 0GE10, 6GF3550-0CD10,...- 0GE10, 6GF3560-0LE10, -0HE10; M12 12polig Buchse einseitig konfektioniert, offenes Ende, Länge 30m
Artikelnummer |
6GF3500-8BA43 |
Artikelbeschreibung |
PowerIO-DATA-Kabel MV500 UL 30m für MV500-Geräte (MLFB: UL zertifiziertes Kabel schleppkettenfähig !!! 8 Adern: KEIN RS232/485 !!! geeignet für: 6GF3530-0CD10,...- 0GE10, 6GF3540-0CD10,...- 0GE10, 6GF3550-0CD10,...- 0GE10, 6GF3560-0LE10, -0HE10; M12 12polig Buchse einseitig konfektioniert, offenes Ende, Länge 30m
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
573 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,800 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106027070 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-03-08 |
eClass |
14 |
27-06-03-08 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-08 |
eClass |
8 |
27-06-03-08 |
eClass |
9 |
27-06-03-08 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-08 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
|
|
|
|