SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GK1704-0HB18-0AK0
Product
Abbildung ähnlich
SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V18; inkl. S7-OPC-Server, SOFTNET-IE S7 V18 Software für ausfallsichere S7-Kommunikation Floating-License R-SW, SW + elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A; 3-sprachig (de, en, cn); für Windows® 10 Pro/Ent. Ver. 21H2, 22H2; Windows® 11 Pro/Ent. Ver. 21H2, 22H2; Windows® Server 2016, 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter); Windows® 10(IoT) Ent. 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1704-0HB18-0AK0
Artikelbeschreibung SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V18; inkl. S7-OPC-Server, SOFTNET-IE S7 V18 Software für ausfallsichere S7-Kommunikation Floating-License R-SW, SW + elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A; 3-sprachig (de, en, cn); für Windows® 10 Pro/Ent. Ver. 21H2, 22H2; Windows® 11 Pro/Ent. Ver. 21H2, 22H2; Windows® Server 2016, 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter); Windows® 10(IoT) Ent. 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC
Produktfamilie SOFTNET für Industrial Ethernet
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125421967
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-04
eClass 1400 27-24-25-04
eClass 600 27-24-25-04
eClass 710 27-24-25-04
eClass 800 27-24-25-04
eClass 900 27-24-25-04
eClass 910 27-24-25-04
ETIM 700 EC002537
ETIM 800 EC002537
ETIM 900 EC002537
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;