SINEMA RC Client V3 OSD für 1 Installation Software, OSD / Software-Download, License Key für Server, 3-sprachig (de, en,cn), Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-Bit) ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich .
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6GK1721-1XG03-0AK0 |
Artikelbeschreibung |
SINEMA RC Client V3 OSD für 1 Installation Software, OSD / Software-Download, License Key für Server, 3-sprachig (de, en,cn), Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-Bit) ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich .
|
Produktfamilie |
SINEMA Remote Connect |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
5M2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622918944 |
UPC |
195125171350 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2438 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-21-07-09 |
eClass |
1400 |
19-21-07-09 |
eClass |
600 |
19-21-07-09 |
eClass |
710 |
19-21-07-09 |
eClass |
800 |
19-21-07-09 |
eClass |
900 |
19-21-07-09 |
eClass |
910 |
19-21-07-09 |
ETIM |
700 |
EC000501 |
ETIM |
800 |
EC000501 |
ETIM |
900 |
EC000501 |
IDEA |
400 |
7088 |
UNSPSC |
1500 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|