IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12 EEC USA, 2 Radios, 6 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24V, M12 A-Kodiert IP65, -40...+70°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e,ConformalCoating EN 50155, EN 45545, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W2-M12-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, nur zum Betrieb in USA
Hinweis
Artikelnummer |
6GK5788-2GD00-0TB0 |
Artikelbeschreibung |
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12 EEC USA, 2 Radios, 6 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24V, M12 A-Kodiert IP65, -40...+70°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e,ConformalCoating EN 50155, EN 45545, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W2-M12-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, nur zum Betrieb in USA
|
Produktfamilie |
SCALANCE W788 M12 EEC für erweiterte Umgebungsbedingungen |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.05.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6GK5766-1GE00-7TB0 |
Nachfolger-Beschreibung |
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC, 1 Radio, 2,4/5 GHz, 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert , PoE, für erweiterte Umgebungsbedingungen, IP65, -30...+75°C, CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAXV1, Betrieb in USA, Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse |
Preisgruppe |
5W3 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
2,095 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169310383 |
UPC |
887621219314 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-A |
Fabrikategruppe |
2407 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-17-02-12 |
eClass |
1400 |
19-17-02-12 |
eClass |
600 |
19-17-02-01 |
eClass |
710 |
19-17-02-01 |
eClass |
800 |
19-17-02-01 |
eClass |
900 |
19-17-02-01 |
eClass |
910 |
19-17-02-01 |
ETIM |
700 |
EC000816 |
ETIM |
800 |
EC000816 |
ETIM |
900 |
EC000816 |
IDEA |
400 |
6844 |
UNSPSC |
1500 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|