SCALANCE M876-3 3G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungsgeräten über 3G-Mobilfunk HSPA+/EV-DO, VPN, Firewall, NAT 4-Port Switch; Antenna Diversity; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten! Provider-Zulassungen beachten! .
Artikelnummer |
6GK5876-3AA02-2BA2 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE M876-3 3G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungsgeräten über 3G-Mobilfunk HSPA+/EV-DO, VPN, Firewall, NAT 4-Port Switch; Antenna Diversity; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten! Provider-Zulassungen beachten! .
|
Produktfamilie |
Mobilfunk-Router SCALANCE M876/M874 (4G, 3G, 2G) |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.01.2023 |
Preisgruppe |
5M2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
1,000 kg |
Verpackungsmaße |
100,00 x 145,00 x 40,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622225837 |
UPC |
804766085857 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-A |
Fabrikategruppe |
2438 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-28 |
eClass |
14 |
19-17-01-28 |
eClass |
6 |
19-17-01-03 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-03 |
eClass |
8 |
19-17-01-03 |
eClass |
9 |
19-17-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001478 |
ETIM |
8 |
EC001478 |
ETIM |
9 |
EC001478 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-09 |
|
|
|
|