RUGGEDCOM Accessory, SFP+, 1 X 10.000MBIT/S, 10GBASE-LR, LC- Interface, Optical: Single Mod e Fiber Optic up to max. 10km, 1310nm, -40...+85 Degrees Cel cius
Artikelnummer |
6GK6000-8FT51-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM Accessory, SFP+, 1 X 10.000MBIT/S, 10GBASE-LR, LC- Interface, Optical: Single Mod e Fiber Optic up to max. 10km, 1310nm, -40...+85 Degrees Cel cius
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,020 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621173968 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2469 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Malaysia |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 26.11.2012 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-17-03-01 |
eClass |
1400 |
19-17-03-01 |
IDEA |
400 |
6839 |
UNSPSC |
1500 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|