6GK6000-8FX04-2AA0
Product
Abbildung ähnlich
RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100, RS416 2 X 100FX - SINGLEMODUS PORTS, 1300 NM, ST-ANSCHLUESSE, 20 KM ENTSPRICHT FX04
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6000-8FX04-2AA0
Artikelbeschreibung RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100, RS416 2 X 100FX - SINGLEMODUS PORTS, 1300 NM, ST-ANSCHLUESSE, 20 KM ENTSPRICHT FX04
Produktfamilie RUGGEDCOM Zubehör
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5R5
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A991X
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 17 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621029203
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2468
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Mexiko
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-03-01
eClass 14 19-17-03-01
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;