SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GK8781-1DD02-0AK2
Product
Abbildung ähnlich
SINEC NMS V3.0 Configuration XS 3Y. Erweiterung der Netzwerkmanagement Software um um die Funktionalität Konfiguration für bis zu 100 IP-Geräte. Befristete Lizenz, Laufzeit 36 Monate ohne automatische Verlängerung. Auslieferung über OSD. Voraussetzung: gültige SINEC NMS Monitoring XS Lizenz. Siemens empfiehlt ausdrücklich, ausschließlich die aktuellen Produktversionen zu verwenden.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK8781-1DD02-0AK2
Artikelbeschreibung SINEC NMS V3.0 Configuration XS 3Y. Erweiterung der Netzwerkmanagement Software um um die Funktionalität Konfiguration für bis zu 100 IP-Geräte. Befristete Lizenz, Laufzeit 36 Monate ohne automatische Verlängerung. Auslieferung über OSD. Voraussetzung: gültige SINEC NMS Monitoring XS Lizenz. Siemens empfiehlt ausdrücklich, ausschließlich die aktuellen Produktversionen zu verwenden.
Produktfamilie SINEC NMS
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 5S2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623143383
UPC 195125458567
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 4D90
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 19-21-07-09
eClass 1400 19-21-07-09
eClass 600 19-21-07-09
eClass 710 19-21-07-09
eClass 800 19-21-07-09
eClass 900 19-21-07-09
eClass 910 19-21-07-09
ETIM 700 EC000501
ETIM 800 EC000501
ETIM 900 EC000501
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;