SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6MF1013-0CB13-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
DIE BAUGRUPPE DI-2113 MIT MIKROPROZESSORUNTERSTUETZUNG STELLT 64 BINAERE EINGAENGE (8X8) MIT EINER ABTASTUNG UND AENDERUNGSUEBERWACHUNG IM 1MS RASTER ZUR VERFUEGUNG. EINGABESPANNUNG: 48-60VDC
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MF1013-0CB13-0AA0
Artikelbeschreibung DIE BAUGRUPPE DI-2113 MIT MIKROPROZESSORUNTERSTUETZUNG STELLT 64 BINAERE EINGAENGE (8X8) MIT EINER ABTASTUNG UND AENDERUNGSUEBERWACHUNG IM 1MS RASTER ZUR VERFUEGUNG. EINGABESPANNUNG: 48-60VDC
Produktfamilie Racks & Zubehör
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,350 kg
Verpackungsmaße 26,00 x 38,40 x 15,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515710264
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85423111
Listenkennzeichen (LKZ) SICAM
Fabrikategruppe 1370
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.12.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-04
eClass 1400 27-24-22-04
eClass 600 27-24-22-04
eClass 710 27-24-22-04
eClass 800 27-24-22-04
eClass 900 27-24-22-04
eClass 910 27-24-22-04
ETIM 700 EC001419
ETIM 800 EC001419
ETIM 900 EC001419
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;