SINAMICS Basic line Filter für 100kW Basic Line Module für 120kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz
Artikelnummer |
6SL3000-0BE31-2DA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS Basic line Filter für 100kW Basic Line Module für 120kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
753 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
18,800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106466220 |
UPC |
662643432046 |
Statistische Warennummer |
85363090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21MC |
Fabrikategruppe |
5675 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Ungarn |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.03.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-42-02-90 |
eClass |
14 |
27-42-02-90 |
eClass |
6 |
27-42-02-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-02-90 |
ETIM |
7 |
EC002564 |
ETIM |
8 |
EC002564 |
ETIM |
9 |
EC002564 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|